寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | h | L | L1 | H | W | W1 | t1 | A | d | 定格荷重(N)*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-28-290 | 28 | 290 | 296 | 80 | 17 | 12.3 | 4 | 35 | 5.5 | 587 | 1900 | 146,000 | 160,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-28-370 | 28 | 370 | 380 | 80 | 17 | 12.3 | 4 | 35 | 5.5 | 793 | 2390 | 157,000 | 172,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-28-450 | 28 | 450 | 464 | 80 | 17 | 12.3 | 4 | 35 | 5.5 | 999 | 2930 | 169,000 | 185,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-28-530 | 28 | 530 | 548 | 80 | 17 | 12.3 | 4 | 35 | 5.5 | 1205 | 3250 | 188,000 | 206,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-28-610 | 28 | 610 | 630 | 80 | 17 | 12.3 | 4 | 35 | 5.5 | 1510 | 3970 | 198,000 | 217,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-35-450 | 35 | 450 | 494 | 97 | 22.5 | 16.5 | 3.5 | 43 | 6.5 | 1265 | 4000 | 187,000 | 205,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-35-530 | 35 | 530 | 558 | 97 | 22.5 | 16.5 | 3.5 | 43 | 6.5 | 1700 | 4000 | 215,000 | 236,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-35-690 | 35 | 690 | 734 | 97 | 22.5 | 16.5 | 3.5 | 43 | 6.5 | 2150 | 5990 | 247,000 | 271,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-35-850 | 35 | 850 | 886 | 97 | 22.5 | 16.5 | 3.5 | 43 | 6.5 | 2830 | 7450 | 278,000 | 305,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-43-530 | 43 | 530 | 556 | 117 | 28 | 21 | 4.5 | 52 | 8.5 | 2140 | 7740 | 233,000 | 256,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-43-690 | 43 | 690 | 726 | 117 | 28 | 21 | 4.5 | 52 | 8.5 | 2885 | 10070 | 274,000 | 301,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-43-850 | 43 | 850 | 866 | 117 | 28 | 21 | 4.5 | 52 | 8.5 | 4010 | 12410 | 306,000 | 336,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-43-1010 | 43 | 1010 | 1036 | 117 | 28 | 21 | 4.5 | 52 | 8.5 | 4755 | 14750 | 355,000 | 390,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSK-43-1490 | 43 | 1490 | 1516 | 117 | 28 | 21 | 4.5 | 52 | 8.5 | 3820 | 21750 | 472,000 | 519,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。
材質・仕上げ
| TSK | |
|---|---|
| レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
| ボールベアリング | スティール 焼入れ |
| ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
| 中間プロファイル | スティール 亜鉛メッキ |
| ゴムストッパ | NBR |
特長
- 幅をコンパクトに抑えた、断面がS形状のリニアスライドレール。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。2本1組での使用を推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。

使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。